
Spezifikation im Überblick
-
Messgrössen
Volumenstrom i. B., Volumen i. B., Gasgeschwindigkeit, Schallgeschwindigkeit
-
Messmedium
Erdgas, Erdölbegleitgas, Roh-Erdgas
-
Rohrnennweite
2" / 3" / 4"
Anwendungsgebiet
FLOWSIC600 DRU-S ist ein kompakter und innovativer Ultraschall-Gasdurchflussmesser für die Gasförderung. Der Gaszähler ist speziell für Bohrlochkopf- und Gasliftanwendungen konzipiert. Mit einem Messbereich von mehr als 1:100 deckt der FLOWSIC600 DRU-S Durchflussbereiche ab, für die bisher mehrere Messblenden erforderlich waren. Sein spezielles "nassgasrobustes" Design gewährleistet eine kontinuierliche Messung auch bei anhaltend hoher Flüssigkeitsbelastung.
Erdgasmessung in der Gasförderung
Messung von Begleitgas bei der Ölförderung
Bohrlochkopf- und Gasliftmessung
Roherdgasmessung an Gasaufbereitungsanlagen (VRU, VRT, Dehydrierungseinheiten usw.)
Geräteeigenschaften:
Konzipiert für Nassgasanwendungen
Kein Druckabfall
Hoher Wirkungsgrad ≥ 100:1
Funktioniert ab atmosphärischem Druck
Neue Diagnosefunktion: Flüssigkeitsanzeige
Plug & Play-Anschluss an Überwachungsbox für Ferndiagnose
Vorteile
Äußerst zuverlässig - kontinuierliche Gasmessung auch bei nassen und schmutzigen Prozessbedingungen
Geringe Erstinvestition - genaue Messung ohne teure Durchflusskalibrierung
Eliminierung geplanter Wartungsarbeiten durch Ferndiagnose in Echtzeit
Fortschrittliche Prozessüberwachung mit einzigartiger Flüssigkeitserkennung
Lange Lebensdauer - nassgasbeständige Titan-Ultraschallsensoren
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
FLOWSIC – flow meters and instruments
Precise quantity measurement for accurate billing and process control
Sprache:
Englisch
Version:
13/05/2025
Dateigröße:
3.1 MB
Dateiname:
8030079_CP_Flow_meters_en_V2-0_2025.05_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
MISURATORI E STRUMENTI PER LA PORTATA FLOWSIC
MISURATORI E STRUMENTI PER
LA PORTATA FLOWSIC
Misura precisa delle quantità –
fatturazione precisa e controllo di
processoSprache:
Italienisch
Version:
27/05/2025
Dateigröße:
6.1 MB
Dateiname:
CP01584D16IT_02.25-00.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
FLOWSIC600 DRU-S – simple and robust upstream gas flow measurement
FLOWSIC600 DRU-S is the compact and innovative ultrasonic gas flowmeter for gas production.
Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2025
Dateigröße:
2.4 MB
Dateiname:
8029744_IN_FLOWSIC600_DRU-S_en_V2-1_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Anwendungssoftware
FLOWgate
Software for configuration and parameterization of FLOWSIC ultrasonic flowmeter
Sprache:
Language neutral
Version:
11/11/2024
Dateigröße:
430 MB
Dateiname:
FLOWgate
-