Labor-Trübungsmessgerät
Turbimax CUE23

©Endress+Hauser

Laborsystem für Qualitätskontrolle und Forschung in Trink- und Prozesswasseranwendungen

Turbimax CUE23 ist ein zuverlässiges Trübungsmessgerät für die Stichprobenmessung nach EN ISO 7027. Es bietet die Verifizierung Ihrer Online-Trübungsmessungen und eine laborbasierte Kontrolle Ihrer Prozesse. Die Bedienung ist einfach: Küvette füllen, in die Messkammer einführen und schon erscheint der Messwert. Turbimax CUE23 führt Sie zudem anhand vordefinierter Standards durch die Kalibrierung und hilft so die Wartung zu vereinfachen.

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus
  • Vorteile

    • Leichte Verifizierung Ihres gesamten Prozesses

    • Leichte Verifizierung Ihrer Online-Messstellen

    • Geführte Kalibrierung anhand vordefinierter Standards

  • Anwendungsgebiet

    Turbimax CUE23 ist ein Labor-Trübungsmessgerät für:

    • Trink- und Prozesswasser:
      - Verifizierung von Prozessen
      - Verifizierung von Online-Messstellen
      - Wasserqualitätsüberwachung in Wasserwerken und Verteilungsnetzwerken

    • Utilities aller Industrien:
      -...

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Ein-Strahl Streulichtsensor

  • Anwendung

    Trübungsmessgerät für den Laboreinsatz

  • Merkmal

    " Infrarotlichtausführung
    " Automatische Einstellung des Messbereichs 0 ... 1000 NTU
    " Automatische Warnung bei erforderlicher Kalibrierung
    " Einfache Kalibriervorgänge
    " RS-232-Ausgang zum Drucken oder Aufzeichnen von Messwerten
    " Wiederverwendbare Kalibrierstandards

  • Messbereich

    0 - 1000 NTU

  • Messprinzip

    Trübungsmessung gemäß standardisierter 90°-Streulicht-Methode gemäß ISO 7027/EN 27027 (Infrarotlicht)

  • Design

    Der ausgesendete Infrarot-Lichtstrahl wird durch die Feststoffpartikel im Medium gestreut. Die erzeugte Streustrahlung wird über Streulichtempfänger gemessen, die im Winkel von 90° zu der Lichtquelle angeordnet sind.

  • Material

    Gehäuse: ABS
    Messküvette: Borsilikatglas

  • Maße

    95 x 254 x 273 mm

  • Prozesstemperatur

    0 ... 50 °C

  • Prozessdruck

    Umgebungsdruck

  • Ausgang

    Unidirektionaler RS-232-Ausgang für Registriergerät.

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Order code
Specification