Ölleckmelder
Transmitter NRR262
Das Ölleckmeldesystem bietet exzellente Leckerkennung für Petrochemikalien, Pflanzenölen, etc.
Transmitter NRR262 ist für die Inneninstallation geeignet und erhält und verarbeitet das Ausgangssignal des Schwimmschalter NAR300.
-
Vorteile
Transmitter zur Inneninstallation geeignet, empfängt und verarbeitet das Ausgangssignal des Schwimmschalters NAR300
Exi zertifizierter Transmitter
Verzögerungstrimmer verhindert Fehleralarme und entlastet Anwender
Keine beweglichen Teile garantieren...
-
Anwendungsgebiet
Umgebungstemperatur: 0 bis +50 °C
Dokumente / Handbücher / Software
-
Oil leak detector NAR300 high temperature
Technical Information
Oil leak detector
Technische Information (TI) -
Oil leak detector NAR300
Technical Information
Oil leak detector
Technische Information (TI) -
NAR300 system high temperature
Operating Instructions
Tank gauging
Betriebsanleitung (BA) -
NAR300 system - Operating Instruction
Tank Gauging
Betriebsanleitung (BA) -
NAR300 system
Operating Instructions
Tank gauging
Betriebsanleitung (BA) -
NAR300 system - Operating Instruction
Tank Gauging
Betriebsanleitung (BA) -
Oil Leak Detector NAR300 System - Safety Instructions
Oil Leak Detector NAR300 System
TIIS Ex ia IIB T4Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Converter NRR262
for oil leak detector NAR300
[Ex ia Gb]
Safety Instructions
Converter NRR262 for oil leak detector NAR300 for JPN Ex.
If it export to outside of Japan, attach this XA.Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Safety Instructions
NRR262
FM
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Safety Instructions
NRR262
ATEX/IECEx
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Safety Instruction for NRr262 (ZB; 9001/01-280-85); ATEX/IECEx
Applicable from orders after 1st Oct. 2018.
Safety Instruction for NRr262 (ZB; 9001/01-280-85); ATEX/IECEx
Applicable from orders after 1st Oct. 2018.Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Safety Instruction for NRR262 (ZB; 9001/01-280-85); FM
Applicable from orders after 1st Oct. 2018.
Safety Instruction for NRR262 (ZB; 9001/01-280-85); FM
Applicable from orders after 1st Oct. 2018.Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Converter NRR261 for Oil Leak Detector - Safety Instructions
Converter NRR261 for Oil Leak Detector
TIIS Ex d[ia] IIB T4Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Converter NRR262 for Oil Leak Detector - Safety Instructions
Converter NRR262 for Oil Leak Detector
TIIS Ex ia IIB T4Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Tank Gauging
Система коммерческого и оперативного учета продуктов
в резервуарных парках.Kompetenzbroschüre (CP)07/15Russisch -
NRR262_picture
Oil Leak Detector NAR300 System
NRR262Bild10/07Englisch , Japanisch -
Sakura
Produktwurzel: NAR300-, NRR261-, NRR262-
Erklärungsnummer: EC_00541_01.17EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Sakura
Produktwurzel: NAR300-, NRR261-, NRR262-
Erklärungsnummer: EC_00736_01.19EU ErklärungEnglisch -
Sakura
Produktwurzel: NAR300-, NRR261-, NRR262-
Region/Land: International (IECEx)
Zulassungsstelle: IECEx
Zündschutzart: Ex d [ia] IIB T4 Ga/GbEx AusrüstungEnglisch -
Sakura
Produktwurzel: NAR300-, NRR261-, NRR262-
Region/Land: Europa (ATEX)
Zulassungsstelle: FM
Kategorie: II 2 G, II 1/2 G
Zündschutzart: [Ex ia] IIB Txxx°C Gb, Ex d [ia] IIB T4 Ga/Gb, Ex ia IIB T4 Ga/GbEx AusrüstungEnglisch -
Sakura
Produktwurzel: NAR300-, NRR261-, NRR262-
Region/Land: Japan
Zulassungsstelle: CML
Zündschutzart: [Ex ia] IIB Txxx°C, Ex d [ia] IIB T6 Gb, Ex ia IIB T5 Ga, Ex db [ia Ga] IIB T4 GbEx AusrüstungJapanisch -
Sakura
Produktwurzel: NAR300-, NRR261-, NRR262-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: FM
Kategorie: I/1/C,D,E,F,G/T5, I/zone 0
Zündschutzart: AIS, IS, XP/AIS, AEx [ia] IIB Txxx°C, AEx d [ia] IIB T4 Ga/Gb, AEx ia IIB T5 GaEx AusrüstungEnglisch -
Sakura, System&Gauging
Produktwurzel: NRR262-
Zulassungsstelle: TIIS
Zündschutzart: [Ex ia] IIBEx AusrüstungJapanisch -
Sakura
Produktwurzel: NAR300-, NRR261-, NRR262-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: FM
Kategorie: I/1/C,D,E,F,G/T5, I/zone 0
Zündschutzart: AIS, IS, XP/AIS, AEx [ia] IIB Txxx°C, AEx d [ia] IIB T4 Ga/Gb, AEx ia IIB T5 GaEx AusrüstungEnglisch -
Sakura
Produktwurzel: NAR300-, NRR261-, NRR262-
Region/Land: Europa (ATEX)
Zulassungsstelle: FM
Kategorie: II 2 G, II 1/2 G
Zündschutzart: [Ex ia] IIB Txxx°C Gb, Ex d [ia] IIB T4 Ga/Gb, Ex ia IIB T4 Ga/GbEx AusrüstungEnglisch -
Sakura
Produktwurzel: NAR300-, NRR261-, NRR262-
Region/Land: Europa (ATEX)
Zulassungsstelle: FM
Kategorie: II 2 G, II 1/2 G
Zündschutzart: [Ex ia] IIB Txxx°C Gb, Ex d [ia] IIB T4 Ga/Gb, Ex ia IIB T4 Ga/GbEx AusrüstungEnglisch -
Sakura
Produktwurzel: NAR300-, NRR261-, NRR262-
Region/Land: Europa (ATEX)
Zulassungsstelle: FM
Kategorie: II 2 G, II 1/2 G
Zündschutzart: [Ex ia] IIB Txxx°C Gb, Ex d [ia] IIB T4 Ga/Gb, Ex ia IIB T4 Ga/GbEx AusrüstungEnglisch -
Sakura, System&Gauging
Produktwurzel: NRR262-
Zulassungsstelle: TIIS
Zündschutzart: [Ex ia] IIBEx AusrüstungJapanisch -
Sakura
Produktwurzel: NAR300-, NRR261-, NRR262-
Region/Land: International (IECEx)
Zulassungsstelle: IECEx
Zündschutzart: Ex d [ia] IIB T4 Ga/GbEx AusrüstungEnglisch -
Sakura
Produktwurzel: NAR300-, NRR261-, NRR262-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: TÜVSafety Integrity Level (SIL)Englisch
Zubehör / Ersatzteile
-
-
Nr 31 Order code 56004437
-
Nr 31 Order code 71086629
-
-
-
Order code 71409783
-
Order code 71409784
-
Order code 71420128
Modul NRR262, AC, Stahl
Verwendung: NRR262. ATEX/IECEx/FM bestellt ab Nov. 2018. TIIS bestellt ab Feb. 2019.
-
Order code 71420129
Modul NRR262, DC, Stahl
Verwendung: NRR262. ATEX/IECEx/FM bestellt ab Nov. 2018. TIIS bestellt ab Feb. 2019.
-