Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Vibronik
Grenzstanddetektion
Nivotester FailSafe FTL825

Nivotester FTL825 FailSafe ©Endress+Hauser

Grenzstand-Schalteinheit für Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81 und FTL85

Der Nivotester FTL825 versorgt den Liquiphant FailSafe FTL8x Grenzschalter mit Gleichspannung via 2-Draht-Kabel. Gleichzeit prüft er die aktuellen Werte
(4 - 20 mA diskret) des Liquiphant und sendet ein Schaltsignal. Die Signaleingänge des Nivotester FTL825 sind vom Netz und den Ausgängen galvanisch getrennt und können für sicherheitskritische Anlagen mit bis zu SIL3 bestellt werden. Für Industrien in denen redundante oder diversitäre Systeme nicht sinnvoll oder möglich sind.

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

please wait Loading alternative products

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
Preis
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus
  • Vorteile

    • Einsatz in Sicherheitssystemen mit Anforderungen an die funktionale Sicherheit bis SIL3 gemäß IEC 61508 Ed.2.0 / IEC 61511-1 / ISA 84-1

    • Wiederholungsprüfung: Prüftestintervall bis zu 12 Jahren, Test der nachgeschaltete Geräte via Tastendruck

    • ...

  • Anwendungsgebiet

    Fehlersichere Grenzstand-Schalteinheit zur Hutschienenmontage.

    • Umgebungstemperatur: -20 bis +60 °C

    • Internationale Explosionsschutzzertifikate, Überfüllsicherung WHG

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Vibration Flüssig

  • Merkmal / Anwendung

    FailSafe Grenzschalter,
    Hutschienenmontage
    Anschließbar an FTL80/81/85

    permanente Selbstüberwachung
    LIVE-Signal

  • Spezialitäten

    SIL 3 gemäß IEC61508.

  • Versorgung / Kommunikation

    85 - 253 VAC/DC

    20 - 30 VAC/20-60VDC

  • Umgebungstemperatur

    –20...+60 °C

  • Kommunikation

    2x SPST Sicherheitskontakt Grenzstand

    1x SPST Meldekontakt

    1X SPDT Störmeldekontakt

  • Zertifikate / Abnahmen

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI

  • Sicherheitszulassungen

    Überfüllsicherung WHG

    Leckage

  • Schiffbauzulassungen

    GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Bestellnummer
Specification
    • Bestellnummer 71185026

      Sicherungsset FTL825, T 3,15A/250V, 2St.

      Bauform 5x20. Bestehend aus: 2x Sicherung 250V. 2x Sicherungshalter. Verwendung: FTL825.

    • Bestellnummer 52010132

      Gehäuse Feld, R4 182x180x165, 5x M20, PC

      Schutzgehäuse Minitec. Kunststoffgehäuse mit Klarsichtdeckel. Schutzart IP66. 4x22,5mm / 2x45mm. Verwendung: FTL825.