Messung der Qualität und Quantität von Nassdampf, Sattdampf und überhitztem Dampf
Dampf ist in der Prozessindustrie seit langem ein unverzichtbarer Energieträger. 40 Prozent der fossilen Brennstoffe werden dort allein für das Erzeugen von Dampf aufgewendet. Mit Prowirl F 200 haben Sie die Energie- und Kosteneffizienz Ihrer Dampfanlage voll im Griff. Dieser Animationsfilm zeigt weshalb; er erklärt aber auch, wie Prowirl als weltweit erster Wirbelzähler die Qualität und die Quantität von Nassdampf, Sattdampf und überhitztem Dampf messen kann.
Vorteile
Als multivariables Messgerät kann Prowirl 200 nicht nur externe Druckmesswerte einlesen, er verfügt auch über einen Temperaturfühler sowie einen Durchflussrechner mit hinterlegten Dampftabellen, die international akzeptierten Standards entsprechen.
All dies ermöglicht exakte Masse- und Energiestrom-Berechnungen mit einem einzigen Gerät. Mit seiner einzigartigen Nassdampfmessung erkennt Prowirl 200 auch die Gefahr von Wasser- und Dampfschlägen und gewährleistet so höchste Betriebssicherheit.
MessbereichFlüssigkeit: 0,2...2100 m³/h (0,15...1520 ft³/min) Abhängig vom Medium: Wasser mit 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Dampf, Gas: 1,5...28000 m³/h (0,9...16600 ft³/min) Abhängig vom Medium: Dampf mit 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); Luft mit 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)
MessstofftemperaturbereichStandard: -40...+260 °C (-40...+500 °F) Hoch-/Tieftemperatur (Option): -200...+400 °C (-328...+752 °F) Standard: -40...+260 °C (-40...+500 °F) Hoch-/Tieftemperatur (Option): -200...+400 °C (-328...+752 °F)
Max. ProzessdruckPN 100, Class 600, 20K
Messstoffberührende MaterialienMessrohr: 1.4408 (CF3M); CX2MW ähnlich zu Alloy C22, 2.4602 DSC-Sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 ähnlich zu Alloy C22, 2.4602 Prozessanschluss: 1.4404/F316/F316L; 2.4602
Downloads
Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen
Von der Messung und Überwachung bis zum modernen Kesselmanagement
Integrierte Lösungen für den Bedarf moderner Dampfanwendungen - wir setzen den wahren Wert von Dampfanwendungen frei und sind Ihr Partner, wenn es um integrierte Management-Lösungen für Dampfkessel geht.
Dampf-Handbuch: Dampferzeugung und Dampfverteilung (engl.)
Diese Broschüre gibt einen umfassenden Überblick darüber, welche Arten von Dampf es gibt, wie man Dampf misst und wozu bzw. warum Dampf in industriellen Prozessen eingesetzt wird.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .