Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

H2O-, H2S- und O2-Messungen für CCUS-Anwendungen

Unsere Komplettlösung unterstützt Sie bei der Messung der wichtigsten Kennzahlen und bei der Erreichung Ihrer Ziele für den CO2-Fußabdruck.

Grafik - Wasserstoff und das CCUS-Ökosystem

Innovative Messtechnologien sind notwendig, um die Ziele der Klimakonvention der Vereinten Nationen zu erreichen, die weltweiten Kohlendioxidemissionen bis 2030 um 45 % (im Vergleich zu 2010) zu reduzieren und bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Die Abscheidung, Nutzung und Speicherung von CO2 (CCUS) ist ein Ansatz, der dazu beitragen kann, diese Ziele zu erreichen. Bei CCUS wird CO2 aus der fossilen Stromerzeugung oder aus industriellen Quellen abgeschieden und zur Wiederverwendung oder zur dauerhaften geologischen Tiefenlagerung transportiert.

Vorteile

  • Zuverlässige H2O-, H2S- und O2-Analyse in CO2-Prozessen und Pipelines
  • Hohe Anlagenverfügbarkeit durch langlebiges Design und bewährte Zuverlässigkeit
  • Verbesserte Sicherheit, Prozesssteuerung und Qualitätsvalidierung an zentralen CCUS-Messstellen
  • Genaue Echtzeitmessungen ohne Interferenzen
  • Kompatibel mit ASTM-Testverfahren und weltweiten Zertifizierungen für Gefahrenbereiche

CCUS measurement challenges

CO2 pipelines are prone to corrosion, and the presence of H2O, H2S, and O2 can speed up this corrosion process. Monitoring the levels of these impurities helps pipeline operators manage carbon removal and ensure CO2 meets quality standards. For ongoing integrity, continuous analysis is needed to detect H2O, H2S, and O2 contaminants in CO2 pipelines.

CO2 transportation and storage

Before CO2 is compressed and transported through pipelines, dehydration is necessary to prevent corrosion and ice formation. Moisture measurement ensures efficient dehydration. Reliable moisture measurement is also important during compression to prevent condensation and corrosion at compressor stations. Continuous analysis is needed to detect H2O, H2S, and O2 contaminants in CO2 pipelines for ongoing integrity.

Our solution

Endress+Hauser's TDLAS and QF analyzers are reliable for global CCUS applications, providing real-time, non-contact measurements. TDLAS analyzers accurately measure H2S in the CO2 stream during amine sweetening and perform quality validation and moisture checks. For CO2 pipeline transport, TDLAS analyzers offer real-time analysis, while QF analyzers detect O2 leaks to prevent corrosion. They outperform alternatives in speed, accuracy, stability, and maintenance.

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.