Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

iTHERM TrustSens erhält Leserpreis

Selbstkalibrierendes Thermometer wird im Rahmen der Engineers’ Choice Awards 2019 ausgezeichnet

Erscheinungsdatum 06.02.2019

Das Kompaktthermometer iTHERM TrustSens wurde speziell für hygienische und aseptische Anwendungen in der Lebensmittelindustrie und den Life Sciences entwickelt. Durch eine automatisierte, lückenlos rückführbare Selbstkalibrierung im laufenden Prozess beseitigt der Sensor das Risiko von Nichtkonformitäten, was zu höchster Produktsicherheit und Prozesseffizienz führt. Die integrierte Heartbeat Technology ermöglicht darüber hinaus ständige Gerätediagnose und -verifikation ohne Prozessunterbrechung. Die vollständig rückverfolgbare Kalibrierung entspricht den GMP-Richtlinien.

Mobiles Plant Asset Management mit dem Field Xpert SMT70

Der robuste Tablet-PC Field Xpert SMT70 erlaubt dem Anlagenbetreiber, Feldinstrumente mit digitaler Kommunikationsschnittstelle sowohl in explosions- als auch nicht explosionsgefährdeten Bereichen zu verwalten. Der Zugriff auf Feldgeräte, auch von Drittherstellern, und die Schnittstelle zum neuen digitalen Service „Library“ ermöglichen ein effizientes und modernes Instrumentenmanagement.

Der einfach zu bedienende Field Xpert SMT70 mit Touch-Oberfläche stellt eine vorinstallierte Treiberbibliothek zur Verfügung und unterstützt die Protokolle HART, PROFIBUS DP/PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus sowie alle Endress+Hauser Service-Schnittstellen.

Der Engineers’ Choice Award

Die Engineers’ Choice Awards werden vom US-amerikanischen Fachmagazin Control Engineering vergeben. Die Abonnenten der Zeitschrift können aus insgesamt 26 Kategorien ihre Favoriten wählen. Die Bewertungskriterien dabei sind der technologische Fortschritt, der Nutzen für die Anwender sowie die Bedeutung für den Markt. Die feierliche Preisverleihung findet am 8. April 2019 in Chicago statt.

Lesen Sie mehr zu ähnlichen Themen:

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
EH_2018-02-06_Control Engineering.zip ZIP, 9.1 MB
download icon Download
Mikrofon und Kaffeetasse ©Endress+Hauser

Presseliste

Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie sich für die Presseliste von Endress+Hauser anmelden.
Endress+Hauser Presseverteiler

Endress+Hauser verschickt regelmäßig Pressemitteilungen zu aktuellen Themen und Unternehmensinformationen an Medienvertreter.

Wählen Sie die Themen aus, die Sie interessieren: *
Wählen Sie die Branchen aus, für die Sie sich interessieren:
Persönliche Daten

Die mit * gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden. Sie erhalten eine E-Mail mit einer Bestätigung Ihrer Anmeldung und dem dazugehörigen Internet-Link. Ihre Daten werden nur für die Personalisierung Ihres Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Die Angabe der Daten ist freiwillig. Aus statistischen Gründen werden wir ein anonymes Link-Tracking durchführen.

Kontakt

Erfahren Sie mehr von unseren Experten

Martin Raab Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global
Kägenstrasse 24153 Reinach BL Schweiz
pictogram email E-Mail senden
Tel. (Standard) +41 61 715 7722
Fax +41 61 715 2888