Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Echtzeitüberwachung der Wasserqualität in Aquakulturanlagen

Vollständige Transparenz bei Prozessänderungen mit einer cloud-basierten Komplettlösung

Endress+Hauser entwickelte ein automatisiertes und cloudbasiertes Online-Überwachungssystem für einen Teich einer Garnelenzucht auf Bribie Island, Australien. Das Aquakultur-Überwachungssystem liefert detailliertere Daten zur Wasserqualität, die den Verantwortlichen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Zuverlässige Überwachung der Wasserqualität für die Garnelenproduktion in Aquakulturen ©Endress+Hauser

Echtzeitüberwachung der Wasserqualität, um ein zuverlässiges Wachstum der Garnelen sicherzustellen

Vorteile

  • Zeitersparnis für den Betreiber durch die automatische Erfassung von Sensordaten

  • Erhöhte Datenverfügbarkeit für Prognosen und Mustererkennung

  • Verbesserte Dateninterpretation durch das umfassenden Datenvisualisierungstool, die über NWNI verfügbar sind

Herausforderungen in der Garnelenzucht

Die Überwachung von Wasserqualitätsparametern wie gelöster Sauerstoff, pH, Temperatur und Salzgehalt ist von entscheidender Bedeutung in der Aufzucht von Garnelen. Extreme Veränderungen dieser Parameter können sich während der Aufzuchtphase nachteilig auswirken. Sie können das Wachstum der Garnelen einschränken und somit den Ertrag verringern. Im schlimmsten Fall können die unzureichenden Bedingungen zum völligen Absterben der Garnelen führen und damit erhebliche Verluste verursachen.

Unsere Lösung

Endress+Hauser liefert eine schlüsselfertige Komplettlösung für die Echtzeitüberwachung der Wasserqualitätsparameter gelöster Sauerstoff, pH, Temperatur und Salzgehalt. Dazu gehören alle Analyseinstrumente, Montagevorrichtungen, Gehäuse und das maßgeschneiderte cloudbasierte Datenvisualisierungssystem Netilion Water Network Insights (NWNI). Die digitalen Sensoren mit Memosens Technologie sorgen für eine kontaktlose digitale Datenübertragung, um den Einfluss von Feuchtigkeit und Korrosion in der Umgebung mit hohem Salzgehalt auszuschließen.

Cloud-basierte Überwachung von Wasserqualitätsparametern

  • Netilion Water Network Insights (NWNI), vollständig für die Überwachung von Aquakulturen konfiguriert

Memosens Sensoren für die Flüssigkeitsanalyse

  • Oxymax COS81D

  • Orbisint CPS11D

  • Memosens CLS82D

  • Liquiline CM444

  • Flexdip CYA112/

  • CYH112