Gaswäschersysteme vereinfachen
Forbes Technologies profitiert von Proline Promag W 10 mit 0 x DN Full-bore-Design und Bluetooth®
Forbes Technologies liefert Gaswäscher, Lagertanks und andere Behälter für eine Vielzahl unterschiedlicher Branchen. Für seine auf Skids montierten Gaswäschersysteme verlässt sich das Unternehmen auf Messgeräte von Endress+Hauser. Zum Einsatz kommen Grenzstandschalter, Radar-Füllstandsmessgeräte, Drucktransmitter, pH-Sensoren und das Durchflussmessgerät Promag W 10 mit Bluetooth®. Die Option „0 x DN Full Bore“ gewährleistet optimale Leistung, die Einhaltung regulatorischer Anforderungen und eine effiziente Entfernung schädlicher Emissionen aus Industrieprozessen.
Das Ergebnis
Geringerer Platzbedarf der auf Skids montierten Gaswäschersysteme, dadurch Einsparungen bei Materialien für höhere Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit
Durchflussmessgeräte brauchen vor Auslieferung des Skid nicht vom Gaswäschersystem gentrennt und anschließend am Standort des Kunden neu verdrahtet zu werden
Mehr Sicherheit bei Prüfung und Inbetriebnahme von Messgeräten, die an unzugänglichen Orten eingebaut sind
Beschleunigte Konfiguration der Messgeräte für schnellere Einrichtung
Hervorragende technische Unterstützung durch Endress+Hauser und bequeme Online-Bestellung
Die Anforderungen des Kunden
Um genaue Messungen nach Rohrbögen, Anschlussstücken oder Regelventilen sicherzustellen, wurde früher bei den meisten magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräten eine Einlaufstrecke von mindestens fünf Rohrdurchmessern benötigt – eine erhebliche Herausforderung bei Rohrleitungskonstruktionen auf engem Raum. Weiteres Problem: Der Lagertank für Chemikalien kann bis zu 15 Meter hoch sein, wodurch Inbetriebnahme und Bedienung erheblich erschwert werden. Um das Steuerungssystem zu prüfen, mussten die Tanks langwierig über mehrere Stunden manuell mit Wasser gefüllt werden.
Die Lösung
Das kompakte Durchflussmessgerät Proline Promag W 10 mit 0 x DN Full-bore-Design benötigt keine Ein- oder Auslaufstrecken und ermöglicht ohne Druckverlust Messungen mit hoher Genauigkeit sogar direkt unterhalb von Rohrbögen. Zum Portfolio von Endress+Hauser gehört außerdem die SmartBlue-App, die den Zugriff auf Messgeräte an schwer zugänglichen Stellen über eine Bluetooth®-Verbindung ermöglicht und eine sicherere Wartung und Inbetriebnahme unterstützt. Die App kann auch zum Generieren von Messwerten verwendet werden, um damit Steuerungsabläufe zu testen.