Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild: Durchflussmessgerät Proline Prosonic Flow E 100 für die Messung von demineralisiertem Wasser in Hilfskreisläufen

Proline Prosonic Flow E 100 Ultraschall-Durchflussmessgerät

Wirtschaftliches Ultraschall-Durchflussmessgerät mit integrierter Temperaturmessung

9E1B
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Ultraschall Durchfl.

  • Produkt‐Headline

    Wirtschaftliches Ultraschall-Durchflussmessgerät mit integrierter Temperaturmessung.
    Bidirektionale, demineralisierte Wassermessung für Hilfskreisläufe, z.B. Kondensatrückführung von Heizkesseln.

  • Messaufnehmer‐Features

    Langzeitstabilität – zuverlässiger, robuster Messaufnehmer. Reduziert weitere Messstelle – multivariables Gerät. Verlässliche Durchflussmessung – hoher Turndown (200:1).
    Messgenauigkeit bis zu ±0.5 % (Durchfluss) oder gemäß EN 1434 Kl. 2, ±2.0 °C (± 3,6 °F) (Temperatur). Prozesstemperaturen bis zu 150 °C (302 °F). Gesamtes Messgerät aus rostfreiem Stahl.

  • Messumformer-Features

    Zeitsparende Bedienung ohne zusätzliche Soft- und Hardware vor Ort – integrierter Webserver. Verlängerte Kalibrierintervalle – integrierte Geräteverifizierung dank Heartbeat Technology. Einfache Inbetriebnahme – kurze Parameterhilfetexte.
    4-20 mA HART, Impuls-/Frequenzausgang. Vor-Ort-Anzeige verfügbar zum Ablesen/Überwachen. Robustes Messumformergehäuse.

  • Nennweitenbereich

    DN 50...150 (2"...6")

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohr: 1.4301 (F304)
    Prozessanschluss: 1.4571; 1.4404 (F316L); 1.0038 (S235JR); 1,4306 (F304L); 1.4307 (F304L); A105

  • Messgrössen

    Volumenfluss, berechneter Massefluss, Durchflussgeschwindigkeit, Schallgeschwindigkeit, Temperatur

  • Max. Messabweichung

    Volumenfluss:
    - ± 0.5 % v.M. ± 0.02% v.E. zwischen 0.5...10 m/s (1.6...33 ft/s)
    - ± 0.07 % v.E. für Durchflussgeschwindigkeiten < 0.5 m/s (1.64 ft/s)

  • Messbereich

    0.025...5 m/s (0.02...16.4 ft/s)
    0...6360 dm3/min (0...1680 gal/min)

  • Max. Prozessdruck

    PN 25 / ASME Cl. 150

  • Messstofftemperaturbereich

    0...150° (17.8...302 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    -20...60 °C (-4...140 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    Rostfreier Stahl

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    Kompakt:
    AlSi10Mg, beschichtet
    Rostfreier Stahl, 1.4301

  • Schutzart

    Standard: IP66/67, Type 4X enclosure
    Bei geöffnetem : IP20, Type 1 enclosure

  • Anzeige/Bedienung

    4-zeilige, beleuchtete Anzeige erhältlich (keine Vor-Ort-Bedienung)
    Konfiguration via Webbrowser und Bedientools möglich

  • Ausgänge

    4-20 mA HART (aktiv)
    Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang (passiv)

  • Eingänge

    Keine

  • Energieversorgung

    DC 19.2...28.8 V

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    Keine

  • Produktsicherheit

    CE, C-Tick, EAC Auszeichnung

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung)
    Kalibrierung nach EN 1434 Class 2

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    PED

  • Materialzertifikate

    3.1 Material