Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Digitaler glasfreier pH-Sensor
Memosens CPS97D

Memosens CPS97D - Digitaler glasfreier pH-Sensor für stark verschmutzte Medien ©Endress+Hauser

Der Spezialist für stark verschmutzte Medien in der chemischen Industrie.

Mit Hilfe des potentiometrischen Messprinzips kann der pH-Wert einer Flüssigkeit berechnet werden. Dieses Video zeigt, worum es dabei geht und wie dieses Messprinzip funktioniert.

Memosens wandelt den Messwert in ein digitales Signal um und überträgt es kontaktlos zum Messumformer. Dieses Video zeigt, wie Memosens die Prozesssteuerung und Wartung optimiert.

Memosens-ISFET-Elektrode für stark verschmutzte Medien in chemischen Prozessen und der Papier- oder Farbenproduktion

Memosens CPS97D ist der digitale Spezialist für faserige Medien oder Medien mit einem hohen Anteil an Feststoffen wie Dispersionen, Fällungsreaktionen, Emulsionen. Sein unzerbrechlicher Schaft gewährleistet eine lange Lebensdauer, während sein Lochdiaphragma zuverlässige Messungen auch bei rauen Prozessbedingungen in der Chemie garantiert.Zudem verbindet die digitale Memosens-Technologie höchste Prozess- und Datensicherheit mit einfacher Handhabung: Der CPS97D widersteht Korrosion und Feuchtigkeit, lässt sich im Labor kalibrieren und ermöglicht eine vorausschauende Wartung.

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

  • Spezifikation im Überblick

    • Messbereich

      pH 0 ... 14

    • Prozesstemperatur

      -15 ... 110°C (5 … 230 °F)

    • Prozessdruck

      Max. 11 bar abs bei 100 °C
      (Max. 159.5 psi bei 212 °F)

please wait Loading alternative products

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus
  • Vorteile

    • Unzerbrechlich für höchste Produktsicherheit

    • Lochdiaphragma für den Einsatz in stark verschmutzten Medien mit hohem Feststoffanteil

    • Chemisch stabiles Referenzgel für langzeitstabile Messungen

    • Einsatz bei niedrigen Temperaturen möglich

    • Geringer...

  • Anwendungsgebiet

    • Chemische Prozesse


    • Zellstoff- und Papierindustrie


    • Verschmutzte Medien und Medien mit hohem Anteil an Feststoffen:
    - Dispersionen
    - Fällungsreaktionen
    - Emulsionen


Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    ISFET

  • Anwendung

    Chemische Industrie, Zellstoff- und Papier Industrie, Grundstoff- und Metal Industrie

  • Merkmal

    Unzerbrechlich
    Verwendbar in stark verschmutzenden Medien, z.B. Schwebstoffe, Dispersionen, Fällungsreaktionen
    Benötigt eine Leitfähigkeit von mindestestens > 500 µS/cm

  • Referenz

    Stabilisiertes Gel-Referenzsystem

  • Messbereich

    pH 0 ... 14

  • Material

    Sensorschaft: PEEK
    Dichtung: FFKM

  • Maße

    Durchmesser: 12 mm (0.47 inch)
    Schaftlänge: 120, 225, 360 und 425 mm
    (4.72, 8.86, 14.2 und 16.7 inch)

  • Prozesstemperatur

    -15 ... 110°C (5 … 230 °F)

  • Prozessdruck

    Max. 11 bar abs bei 100 °C
    (Max. 159.5 psi bei 212 °F)

  • Temperatursensor

    Pt1000

  • Anschluss

    Induktiver, digitaler Anschlusskopf mit Memosens-Technologie

  • Anschluss-Schutzart

    IP 68 (10 m (33 ft) Wassersäule, 25 °C (77 °F), 45 Tage

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Bestellnummer
Specification