Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Analoger Leitfähigkeitssensor
Condumax CLS16

©Endress+Hauser

Mit Hilfe des konduktiven oder induktiven Messprinzips kann die Leitfähigkeit einer Flüssigkeit gemessen werden. Dieses Video zeigt, worum es dabei geht und wie diese Messprinzipien funktionieren.

Konduktiver Leitfähigkeitssensor für hygienische Anwendungen im Rein- und Reinstwasser

Condumax CLS16 ist ein High-End-Leitfähigkeitssensor mit zertifiziertem hygienischen Design. Er misst mit höchster Präzision und liefert Ihnen dabei zuverlässige Daten für eine optimale Qualität Ihrer Prozesse und Produkte. Zahlreiche Zertifikate und verschiedene hygienische Prozessanschlüsse machen den CLS16 zum perfekten Sensor für Ihren Prozess.

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus
  • Vorteile

    • Höchste Präzision und Messgenauigkeit

    • Hygienisches, EHEDG-zertifiziertes Design

    • Zertifizierte Biokompatibilität gemäß USP Class VI und FDA-Konformität aller medienberührenden Materialien

    • Sterilisierbar

    • Qualitätszertifikat mit Angabe der individuellen...

  • Anwendungsgebiet

    Condumax CLS16 misst die Leitfähigkeit in Rein- und Reinstwasseranwendungen für die Überwachung und Steuerung von:

    • Ionenaustauscher

    • Umkehrosmose

    • Destillation

    • Elektro-Deionisation

    • Water for Injection (WFI)

    Mit seinen internationalen...

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Konduktiv

  • Anwendung

    Rein- und Reinstwasser, Pharmaindustrie

  • Merkmal

    Hygienischer 2-Elektroden Leitfähigkeitssensor.

  • Messbereich

    k= 0,1 : 0,04µS/cm - 500µS/cm

  • Messprinzip

    Konduktive Leitfähigkeitsmesszelle.

  • Design

    Hygienische 2-Elektroden Leitfähigkeitszelle aus Edelstahl und FDA gelistetem Material. Sterilisierbar.

  • Material

    Elektrode : polierter Edelstahl 1.4435 Abdichtung : Isolast J 9515 (FDA konform)

  • Maße

    Elektrodenlänge : 54mmElektrodendurchmesser : 17mm

  • Prozesstemperatur

    Max. 120°C (150°C/30min)

  • Prozessdruck

    max. 12bar (20°C)

  • Temperatursensor

    integrierter Pt100 oder Pt1000

  • Ex zertifiziert

    ATEX

  • Anschluss

    Prozess : Varivent, Neumo, ClampTOP68 oder Festkabelanschluß an Messumformer.

  • Anschluss-Schutzart

    IP68

  • Zusätzliche Zertifikate

    - Qualitätszertifikat zur Kalibration der Zellkonstante.- Oberflächenrauhigkeit Ra<0,8 (0,4) Materialzertifikat 3.1. - EHEDG,
    Bio-Reaktivitätstest USP part 87 und 88 class VI

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Bestellnummer
Specification