Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

QuickSleeve - für schnellste Ansprechzeit

Messeinsatz mit patentierter Federkomponente für Vollmaterial-Schutzrohre zur Steuerung des Prozesses mit höchster Effizienz und Leistung

Präzise Temperaturregelung birgt ein großes Potenzial zur Energieeinsparung, zur Vermeidung kritischer Anlagenzustände und zur Erhaltung der Produktqualität. Wenn die Ansprechzeit der Sensoren zu langsam ist, müssen die Bediener möglicherweise die Toleranzfenster der Prozessparameter anpassen. Ist dies nicht der Fall, läuft der Prozess nicht mit maximaler Effizienz und es kann zu Energieverschwendung kommen. Die Ansprechzeit kann ein Problem darstellen, insbesondere wenn ein direktberührendes Thermometer nicht verwendet werden kann und ein Schutzrohr genutzt werden muss.

Vorteile

  • Bis zu 2x schnellere Ansprechzeiten
  • Überbrückung des Luftspalts zwischen Messeinsatz und Schutzrohr für optimierte thermische Kopplung
  • Geeignet für Bohrungen mit ⌀ 6,5 und 7 mm (0,26 Zoll)
  • Für Temperaturen bis zu 400 °C (752 °F)

Endress+Hauser hat einen Messeinsatz mit einer speziellen Federkomponente für schnelle Ansprechzeiten in Kombination mit Schutzrohren aus Vollmaterial entwickelt. Das patentierte QuickSleeve-Design ermöglicht bis zu zweimal schnellere Ansprechzeiten im Vergleich zu herkömmlichen Kombinationen aus Messeinsatz und Vollmaterialschutzrohr, da der Luftspalt zwischen dem Sensor und den Schutzrohrwänden eliminiert wird. Der Temperaturfühler profitiert von der bestmöglichen thermischen Verbindung zum Prozess.

2 Produkte
Sortieren nach:
Filtern