Profitieren Sie von einer leistungsstarken Lösung für Inbetriebnahme und Wartung Ihrer Feldinstrumente. Mit dem robusten Industrie-Tablet SMT50B Field Xpert ist die Gerätekonfiguration schnell und einfach durchzuführen. Mobil arbeitende Servicetechniker brauchen nur auf den Touchscreen zu tippen, um auf die größte am Markt verfügbare Gerätetreiber-Bibliothek zuzugreifen. Mit minimalem Aufwand können Techniker die Konfiguration sofort starten, nachdem sie eine Funk- oder Modemverbindung zum Feldgerät eingerichtet haben.
Das Industrie-Tablet Field Xpert SMT50B wurde für die Verwaltung von Feldgeräten entwickelt: Dank seiner handlichen Größe und des geringen Gewichts begleitet es Sie überall hin, wo Sie Serviceaufgaben ausführen. Weiterer Pluspunkt: Sie haben Ihr Windows-Betriebssystem zur Verfügung, brauchen also nicht mehrere Geräte mitzuschleppen. So steigert Field Xpert die Effizienz, spart Zeit und Kosten und sichert die Anlagenverfügbarkeit.
Vorteile
Schnelles und zuverlässiges Tablet für eine einfache Gerätekonfiguration durch leistungsstarke Technologie
All-in-one-Tool: Field Xpert SMT50B kann dank seiner Bibliothek mit mehr als 4.000 Gerätetreibern und der Unterstützung aller gängigen Protokolle – einschließlich drahtloser Verbindungen wie sicheres Bluetooth® – Feldgeräte jeder Art konfigurieren.
Geeignet für den Einsatz in rauen, nicht explosionsgefährdeten Umgebungen durch sein blendfreies Touch-Display und robustes Design (IP66)
Installiertes Windows-Betriebssystem für den direkten Zugriff auf Ihre gewohnte Arbeitsumgebung
Die direkte Verbindung zum Netilion IIoT-Ökosystem ermöglicht, von überall auf Daten zuzugreifen, Dateien im Team auszutauschen und Compliance-relevante Dokumente zu speichern.
Entwickelt für mobile Arbeitsabläufe: Die handliche Größe und das geringe Gewicht (1 kg, 10,1"-Bildschirm), praktisches Zubehör (Tastatur, Magnethalter usw.) und zwei im laufenden Betrieb auswechselbare Akkus sorgen den ganzen Tag für Produktivität ohne Unterbrechungen.
Die Einrichtung und Überwachung einer Ammoniakfabrik ist wegen der Gefahrenbereiche eine große Herausforderung. Engie setzt fortschrittliche Lösungen ein: drahtlose Kommunikation zur Konfiguration und Überwachung in explosionsgefährdeten Bereichen.
Das Proline Promass E 300 Coriolis-Durchflussmessgerät und der RA33 Batch Controller automatisieren die Umkehrosmose Wasserdosierung und erreichen eine Genauigkeit von unter 0,2 %.
Das Tablet Field Xpert für die universelle Gerätekonfiguration unterstützt diverse Protokolle, die Endress+Hauser Serviceprotokolle und die Verbindung zu Endress+Hauser Bluetooth-Feldgeräten und Endress+Hauser WLAN-Feldgeräte. Die Feldgeräte können Sie direkt über ein geeignetes Interface wie z. B. einem Modem (Punkt-zu-Punkt), über ein Bussystem (Punkt-zu-Bus) oder kabellos (WLAN / Bluetooth) verbinden.
Eingang
Kamera Vorderseite: 1080p at 30 fps 8M RGB camera + 480p at 30 fps IR Kamera Kamera Rückseite: 1080p at 30 fps 11M RGB Kamera
262.5 mm x 188 mm x 25.4 mm (10.34 in x 7.4 in x 1.0 in)
Bilschirmgröße
25.6cm (10.1”) 1000 Nit Helligkeit, im Freien gut lesbar, sRGB 100%, wasser- und handschuhbedienbarer Touchscreen, entspiegelt, Corning® Gorilla® Glass 5, Unterstützung für aktive und passive Stifte
Auflösung
16:10 FHD+ (1920 x 1200) @ 60 Hz
Kommunikationsschnittstelle
2 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C® ports with DisplayPort™ Alt Mode/USB4/Power Delivery 1 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port with PowerShare 1 RJ45 Ethernet port Wireless Intel® Wi-Fi 7 BE201, 2x2, 802.11be, Bluetooth® 5.4 wireless card Optional: Mobile broadband 5G Qualcomm® Snapdragon™ X72 Global 5G Modem (DW5934e), eSIM GPS Airoha GNSS L1 (1575.42 MHz)
Betrieb
Betriebssystem: Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC
Konfiguration
Für Field Xpert optimierte, touchfähige Gerätekonfigurationssoftware. Die Software unterstützt die Protokolle HART, PROFIBUS DP/PA, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, IO-Link, sowie die Endress+Hauser Serviceprotokolle (CDI, ISS, IPC and PCP) und beinhaltet bereits mehrere Tausend vorinstallierte Geräte - und Kommunikationstreiber.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .