Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Bunkersysteme mit Massedurchflussmessung für Schiffskraftstoffe

Maximale Transparenz und Zuverlässigkeit durch eine zertifizierte Lösung für die Bunkerkraftstoffmessung

Bunkerbetrieb in einem Hafen

das Bild zeigt ein Beispiel für eine verfügbare Lösung

Unsere Messlösung bietet einen hohen Grad an Sicherheit. Sowohl die einzelnen Geräte als auch die gesamte Lösung werden nach der Installation versiegelt und somit vor ungewollten Eingriffen geschützt. Darüber hinaus werden alle unsere Geräte auf akkreditierten Kalbriereinrichtungen (ISO/IEC 17025) zertifiziert und erfüllen damit die wesentliche Voraussetzung für eine nahtlose messtechnische Rückführbarkeit entsprechend nationalen Normen und Standards.

Die Lösungen im Überblick:

Verfügbar für:
Öl und Gas / Marine

Hardware und Software:

  • Proline Promass F 300 – Hochpräzises Coriolis-Durchflussmessgerät
  • Proline Promass F 500
  • Proline Promass X 300 – Vierrohr-Coriolis-Durchflussmessgerät für maximale Durchflussraten
  • Proline Promass X 500
  • Bunker Metering Computer SBC600
  • Cerabar PMP71 – Absolut- und Relativdrucktransmitter
  • TR66 – Explosionsgeschütztes Pt100-Thermometer

Dienstleistungen:

  • Professionelles Management von nationalen und internationalen Projekten
  • Montage, Inbetriebnahme und Konfiguration
  • Inspektion und Wartung (Wartungsverträge)
  • Vor-Ort-Kalibrierungen, Kontrollmessungen

Ungefähr 60 % der Betriebskosten eines Schiffs können auf Kraftstoffe entfallen

Endress+Hauser bietet eine zertifizierte Lösung, basierend auf der bewährten Coriolis-Massemessung, zur präzisen Überwachung der Menge und Qualität von Schiffskraftstoffen beim Bunkern. Durch die Beseitigung der Probleme bei traditionellen Messungen und die Sicherstellung, dass beim Leeren von Tanks auftretende Lufteinschlüsse korrekt erkannt und in der Messung berücksichtigt werden, gewährleisten unsere Bunkersysteme mit Massedurchflussmessung maximale Transparenz beim Bunkern.

Unsere hochentwickelte und zuverlässige Lösung für die Bunkerkraftstoffmessung sorgt für eine transparente und hochgenaue Bunkerung. Lästige, zeitaufwändige Prozesse für das Beilegen von Streitigkeiten beim Bunkern lassen sich so vermeiden.

Gewinnen Sie Vertrauen und sorgen Sie für garantierte Rentabilität

durch genaue und unstrittige Abrechnung der gelieferten Bunkerkraftstoffmenge.

Erhöhen Sie die Transparenz

durch gleichzeitige Überwachung mehrerer Prozessparameter während des gesamten Tankvorgangs und erkennen Sie Lufteinschlüsse und mögliche „Cappuccino-Effekte“, die bei der Restentleerung von Tanks auftreten können.

Profitieren Sie von einer höheren, nachhaltigen Effizienz

bei kürzeren Leerlaufzeiten dank präziser direkter Massemessung, ohne dass eine Umrechnung in Volumen benötigt wird.

Verlassen Sie sich auf uneingeschränkte Sicherheit

mit einer nach MID (MI-005) zertifizierten und von der Maritime and Port Authority (MPA) von Singapur nach SS600 für die kommerzielle Nutzung anerkannten Messlösung.

Sparen Sie Zeit durch einfache Bedienung und optimale Kontrolle

mit einem benutzerfreundlichen Bedienpanel, auf dem Sie wichtige Parameter direkt nachverfolgen oder jederzeit ausdrucken können, um sie im Fall von Unklarheiten als Nachweis zu verwenden.

Sie interessieren sich für unsere Lösungen? Unsere Berater beantworten Ihre Fragen.

Angebot-Highlights

Techniker Inbetriebnahme-Services
Inbetriebnahme Ihrer Messgeräte

Optimieren Sie die Einrichtung Ihrer Messgeräte und den Übergang zum Betrieb mit den Inbetriebnahme-Services von Endress+Hauser.

Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
 
/

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Ihr Automatisierungs Partner für Marine
Vom Schiffsbau bis zum Offshore-Bereich, von Upgrades bis zu neuen Projekten, wir verfügen über das Fachwissen über die Anwendung von Instrumenten, um Sie zum Erfolg zu führen.
download icon Download

Sie interessieren sich für unsere Lösungen? Unsere Berater beantworten Ihre Fragen.

Endnoten

Entdecken Sie unsere Lösungen