Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Überwachung der Abwassereinleitung 

Kontinuierliche Überwachung der Einleitungsparameter mit zentralen Dashboards, Compliance-Tracking, Warnungen und auditfähigem Reporting für alle Einleitungsstellen. 

Überwachung der industriellen Wasserqualität in einer modernen Behandlungsanlage

das Bild zeigt ein Beispiel für eine verfügbare Lösung

Für kommunales und industrielles Abwasser gelten strikte gesetzliche Anforderungen im Hinblick auf die Behandlung und Einleitung. Da die gesetzlichen Grenzwerte von Land zu Land unterschiedlich sind und immer strenger werden, müssen Anlagenbetreiber ein optimales Gleichgewicht zwischen regulatorischer Compliance und dem Schutz der Menschen und der Umwelt herstellen und gleichzeitig die operative Performance steigern.
Die kontinuierliche Überwachung kritischer Parameter wie pH-Wert, organische und Nährstoffbelastungen, Durchfluss usw. ermöglicht es den Betreibern, Anomalien frühzeitig zu erkennen und schnell darauf zu reagieren, um so die Compliance zu gewährleisten.

Die Lösung ist an Netilion Water angebunden und nimmt eine kontinuierliche Fernüberwachung von Einleitungsmenge, Qualität und Zustand der Assets vor. Betreiber profitieren von zentraler Transparenz über mehrere Standorte hinweg, was die schnelle Reaktion auf Ereignisse ermöglicht und den operativen Aufwand reduziert.

Integrierte Panelsysteme können diese Aufgabe vereinfachen, indem sie mehrere Analysesensoren und Geräte in einem komfortablen, bedienerfreundlichen Panel zusammenführen und so die Überwachung, den Betrieb und die Wartung effizienter gestalten.

Die Lösungen im Überblick:

Verfügbar für:
Chemieindustrie
Grundstoffe, Metalle & Bergbau
Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Wasser, Abwasser & Abfall

Hardware und Software:

  • Netilion Water: Operative Dashboards, Asset-Details, erweiterte Analyse, Ereignisse und Alarme
  • Abwasserüberwachung: Qualitätskontrolle mit Flüssigkeitsanalysesensoren von Endress+Hauser: Trübung, Chlor, pH, Redox, Leitfähigkeit, chemischer Sauerstoffbedarf/gesamter organischer Kohlenstoff, gelöster Sauerstoff, SAK und Nitrat. Komplett montierte Panels, Schaltschränke und Container, z. B. CDP20/50
  • Konnektivität & Edge-Integration: SGC500/Edge-Box – CSOL externe Montage / Liquiline Edge Module CYY7
  • Einleitung - Auslaufüberwachung: Durchflussmessung: Promag W400/W800 / Durchflussmessung: Micropilot FMR20B + FMA90

Dienstleistungen:

  • Anwendungsberatung 
  • Projektmanagement 
  • Basis- und Detail-Engineering 
  • Projekt-Standortservices 
  • Dokumentation und Zertifizierung 
  • Werks- und Standortabnahmeprüfungen 
  • Services: Jährliche Kalibrierung und Smart Support 

Senkung des Non-Compliance-Risikos bei gleichzeitiger Verbesserung der Transparenz und operativen Effizienz 

Netilion Water überwacht kontinuierlich verschiedene Einleitungsparameter und bietet anhand von Dashboards zentrale Transparenz für alle Einleitstellen. So sind Sie in der Lage, Abweichungen zu erkennen, Non-Compliance-Risiken zu mindern und Grenzwerte für die Abwassereinleitung einzuhalten.

Memosens und die Heartbeat Technology sorgen für eine weitere Steigerung der operativen Effizienz durch die Remote-Verifizierung des Gerätezustands und der Performance. Gleichzeitig senken sie den Wartungs- und Kalibrierungsaufwand und helfen den Betreibern, Messsicherheit und regulatorische Compliance sicherzustellen.

Panelbasierte Flüssigkeitsanalysesysteme ermöglichen die zuverlässige, kontinuierliche Überwachung der Abwassereinleitung durch die Zusammenführung mehrerer Wasserqualitätsmessungen in einem integrierten Panel.

Echtzeit-Prozessdaten helfen den Betreibern, die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen zu demonstrieren, Abweichungen schnell zu erkennen und Potenzial für die Optimierung der Behandlungsprozesse und die Reduzierung der Betriebs- oder Einleitungskosten zu identifizieren. Ein umfassendes, feldbewährtes Portfolio ermöglicht die Konfiguration der richtigen Parameter für jede Anwendung, während vormontierte und vorkalibrierte Panels die Installation, Inbetriebnahme und den laufenden Betrieb vereinfachen.

Verbesserung der operativen Transparenz

Zentralisierte Dashboards bieten in nahezu Echtzeit Transparenz im Hinblick auf das Abwasservolumen, die Qualität und den Asset-Zustand an allen Einleitungsstellen

Datengestützte Optimierung

Historische Trends, Analysen und Ereigniskorrelation helfen, Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen und bessere betriebliche Entscheidungen zu treffen

Einhaltung von rechtlichen Vorschriften

Die kontinuierliche Überwachung kritischer Einleitungsparameter trägt dazu bei, die Einhaltung gesetzlicher Abwassergrenzwerte zu gewährleisten und die Gefahr von Verstößen zu verringern

Verbesserung der Effizienz bei der Abwasserbehandlung

Die Echtzeitmessung der Wasserqualität unterstützt Prozessverbesserungen und kann dabei helfen, die Behandlungskosten oder Einleitungsgebühren zu reduzieren

Einfachere Wartung und Kalibrierung 

Die proaktive, datengestützte Wartung mit Memosens und Heartbeat Technology reduziert manuelle Eingriffe und vereinfacht gleichzeitig die Wartungs- und Kalibrierungsaktivitäten

Smartere Wartungsplanung

Die kontinuierliche Fernüberwachung des Asset- und Gerätestatus unterstützt die zustandsbasierte Wartung und minimiert Vor-Ort-Einsätze und manuelle Eingriffe

Verwandte Produkte

/

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Portfolio Water, Wastewater & Waste PDF, 12.9 MB
download icon Download
document icon
Netilion Water eBroschüre
Netilion Water sorgt für mehr Transparenz und betriebliche Effizienz in der Wasser- und Abwasserwirtschaft. Das System bietet einen aktuellen Überblick, ermöglicht schnellere Entscheidungen und erkennt Abweichungen frühzeitig.
download icon Download

Interesse an unseren Lösungen? Unsere Berater beantworten Ihre Fragen.

Endnoten

Entdecken Sie andere Lösungen