das Bild zeigt ein Beispiel für eine verfügbare Lösung
Endress+Hauser ist Ihr Komplettlieferant für eine effiziente und zuverlässige Trinkwasseranalyse. Wir vereinfachen und verbessern Ihre Überwachung von Wasserqualitätsdaten und versetzen Sie so in die Lage, Ihre lokalen gesetzlichen Vorgaben nicht nur zu erfüllen, sondern sogar zu übertreffen.
Lösungen im Überblick:
Verfügbar für:
Lebensmittel & Getränke
Wasser, Abwasser & Abfall
Hardware & Software:
Online-Konfigurator für eine schnelle Anpassung der Analysepanels an Ihre Bedürfnisse
Multi-Parameter-Transmitter Liquiline, die dem Stand der Technik entsprechen. Bis zu 8 Wasserqualitätsparameter pro Transmitter
Vorkalibrierte Sensoren mit Memosens-Technologie
Überwachen Sie Parameter wie z. B. pH/ORP, Leitfähigkeit, gelöster Sauerstoff, Trübung, Desinfektion (Chlor, Bromid, Ozon), Ammonium, Nitrat, Summenparameter (CSB, TOC, TP, SAK) und Spektroskopie
Kompakte Durchflussarmatur zur Minimierung des Probenverbrauchs
Nahtlose Integration in Ihre Kommunikationsnetzwerke (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, Fernüberwachung über Webserver und Cloud-Anbindung)
Integrierte Heartbeat Technology und Sensordiagnosefunktionen für eine zustandsbasierte Instandhaltung und benutzerfreundliche Verifikation der gesamten Messstelle
Verschiedene Werkstoffe verfügbar, inklusive hygienisches PTFE, PVC-U oder rostfreier Stahl
Optionale Merkmale sind u. a. Ventile zur Probenahme und die vollautomatische Reinigung
Dienstleistungen:
Beratung und Planung
Projektmanagement
Werksabnahme (Factory Acceptance Test, FAT)
Abnahme vor Ort beim Kunden (Site Acceptance Test, SAT)
Inbetriebnahme und Schulung durch erfahrene Servicetechniker
Fehlerbehebung und Reparatur
Fernunterstützung wann immer erforderlich
Weltweiter Support
Mit unseren neuesten Lösungen den Wasserverbrauch um bis zu 80 % reduzieren
Unsere Überwachungslösungen werden auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten, sind schnell zu installieren und bestehen aus erstklassiger Instrumentierung, Memosens- und Liquiline Technologien, um eine kosteneffektive und zuverlässige Messung Ihrer kritischen Kontrollpunkte zu ermöglichen. Sie zeichnen sich durch eine kompakte Bauform und minimalen Wasserverbrauch aus. Zudem vereinen sie Leistungsmerkmale wie hohe Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, vorkalibrierte Sensoren und eine Vielzahl von Datenkommunikationsprotokollen, um Planung, Integration, Inbetriebnahme, Betrieb und Instandhaltung zu vereinfachen.
Wir nutzen unsere langjährige Erfahrung in der Wasser- & Abwasserindustrie, um Lösungen zu liefern, die nicht nur Ihre Messung der Trinkwasserqualität zuverlässig und einfach gestalten, sondern Sie auch in die Lage versetzen, die immer strengeren Anforderungen der Branche zu erfüllen und zu übertreffen.
Schnell und kosteneffizient
Unsere schlüsselfertigen Lösungen sorgen für kurze und kostengünstige Engineering- und Planungsphasen, und eine Vielzahl von analogen, digitalen und IIoT-Schnittstellen vereinfacht die Integration.
Einfache Installation und Inbetriebnahme von Messstellen
Schrauben Sie die Lösung einfach an die Wand, schließen Sie Strom und Wasser an – und schon sind Sie betriebsbereit.
Einhaltung von Vorschriften
Unsere kundenspezifischen Analysepanels mit CE-Kennzeichnung sorgen für eine kontinuierliche Einhaltung Ihrer lokalen gesetzlichen Vorschriften.
Keine festen Zeitpläne und reduzierte Wartungskosten
Die Vorhersagemöglichkeiten unserer einzigartigen Memosens-Technologie informieren Sie, wenn eine Kalibrierung oder Wartung erforderlich ist. Die Kalibrierung Ihrer Sensoren können Sie ganz einfach in Ihrem Labor durchführen.
Experten-Support vor Ort
Profitieren Sie von unserem kontinuierlichen Experten-Support vor Ort während des gesamten Anlagenlebenszyklus, der je nach Bedarf durch IIoT-Anbindung auch zur Fernüberwachung erweitert werden kann.
Analytische Messlösung zur idealen Dosierung von Chlor in Trinkwasseranlagen. Sorgen Sie für eine sichere Desinfektion und optimierte Dosierung, um die Gesundheit der Verbraucher zu gewährleisten und Kosten im Betrieb zu sparen.
Sie interessieren sich für unsere Lösungen? Unsere Berater beantworten Ihre Fragen.
Werfen Sie einen Blick auf die Geräte, die Endress+Hauser speziell für die Wasseraufbereitung entwickelt hat. Memosens und Liquiline genauso wie Monitoringlösungen machen die Arbeit in Wasserwerken einfacher.
Machen Sie sich das Leben leichter mit einem maßgeschneiderten Messschrank oder Messcontainer für Ihre Messaufgabe. Erhalten Sie in dieser Broschüre einen Überblick über die Vielfalt der Flüssigkeitsanalyselösungen von Endress+Hauser.
Mit dieser intelligenten Überwachungslösung gewinnen Sie vollständige Transparenz bei allen Tätigkeiten in Ihrem Trink- und Abwassernetz. Erfahren Sie, wie Sie Zeit sparen und gleichzeitig Betriebs- und Energiekosten reduzieren können.
Sichere Wasserüberwachung für industrielle Prozesse
Erzielen Sie eine effiziente, einfache und sichere Überwachung der Wasserqualität für industrielle Prozesse mit den schlüsselfertigen Lösungen von Endress+Hauser.
Überwachung von Industrieabwässern
Erfahren Sie mehr über unsere robusten, schlüsselfertigen Systeme zur Überwachung von Industrieabwässern mit intelligenter Wartung, die Sie dabei unterstützen, die gesetzlichen und vertraglichen Grenzwerte einzuhalten.
Überwachungssysteme für kommunale Kläranlagen
Entdecken Sie die intelligenten Überwachungslösungen von Endress+Hauser für Kläranlagen. Erfüllen Sie noch effizienter alle gesetzlichen Grenzwerte mit unseren benutzerfreundlichen, kostengünstigen und schlüsselfertigen Überwachungssystemen.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .