Optimierung der Kühlsysteme von Rechenzentren mit Memosens-Technologie
Energieeffiziente Kühllösungen für große Rechenzentren, gestützt auf Skid-Effizienz, reduzierten Energieeinsatz und garantierte Nachhaltigkeit
Kühlsysteme von Rechenzentren werden größer, um die gestiegenen Anforderungen zu erfüllen. Effizientere Flüssigkeitskühlsysteme sind daher zu einem kritischen Faktor für einen zuverlässigen Betrieb von GPU-Servern geworden. Die fortschrittlichen Messgeräte von Endress+Hauser wieLiquiline CM444, Memosens CLS82E, Memosens CUS52D und Memosens CPS11E gewährleisten eine präzise Überwachung und Steuerung der Kühl-Skids.
Neueste Fortschritte bei der Kühltechnik für Rechenzentren
Präzise Überwachung
Energieeinsparungen
Dateneinblicke in Echtzeit
Proaktive Wartung
Minimierte Betriebskosten
Herausforderungen beim Management der Kühlsysteme von Rechenzentren
Moderne Rechenzentren stehen vor gewaltigen Herausforderungen beim Management ihrer Kühlsysteme, denn Anwendungen für KI und maschinelles Lernen führen zu einem rasch ansteigenden Leistungs- und Kühlbedarf. Wenn Rechenzentren ihren Betrieb von CPUs auf GPUs umstellen, erfordert dies einen Wechsel von der Luftkühlung zur Flüssigkeitskühlung der Server-Racks. Dadurch erhöht sich der Bedarf an Messgeräten für eine genauere Überwachung.
Lösungen zur Überwachung der Kühltechnik von Rechenzentren
Endress+Hauser bietet eine umfassende Instrumentierungslösung für den Bau effizienter Kühl-Skids. Der Multiparameter-Messumformer Liquiline CM444, der Leitfähigkeitssensor Memosens CLS82E der Trübungssensor Memosens CUS52D und der pH-Sensor Memosens CPS11E sind in Kühl-Skids integriert, um präzise Messungen in Echtzeit zu liefern.
Wie steht Flüssigkeitskühlung im Vergleich zu Luftkühlung da?
Flüssigkeitskühlung ist für moderne Rechenzentren wesentlich effizienter als Luftkühlung. Sie führt Wärme bis zu 1 000-mal besser ab, verringert den Energieeinsatz durch Minimierung der HLK-Lasten und spart Platz mit kompakten Systemen. Die Anschaffungskosten mögen zwar höher sein, doch Flüssigkeitskühlung verbessert die Effizienz der Stromnutzung (Power Utilization Effectiveness, PUE), unterstützt Nachhaltigkeit und ermöglicht langfristige Einsparungen bei GPU-intensiven Arbeitslasten.
Wie werden Rechenzentren gekühlt?
Rechenzentren werden mit Systemen gekühlt, die die von Servern und IT-Ausrüstung erzeugte Wärme abführen. Herkömmliche Methoden beruhen auf der Luftkühlung mit HLK-Einheiten und Doppelböden, moderne Anlagen setzen dagegen immer mehr auf die Flüssigkeitskühlung für High-Density-Arbeitslasten. Zu den Techniken gehören Kaltwassersysteme, direkte Chip-Kühlung, Immersionskühlung sowie Warm-/Kaltgangeinhausung (Hot/Cold Aisle Containment), um optimale Temperaturen und Energieeffizienz zu gewährleisten.
Wie kann ich die Effizienz der Rechenzentrumskühlung verbessern?
Endress+Hauser unterstützt die Verbesserung der Effizienz mit fortschrittlichen Lösungen für die Flüssigkeitsanalyse. Messgeräte wie der Messumformer Liquiline CM444 und Memosens-Sensoren (CLS82E für Leitfähigkeit, CUS52D für Trübung, CPS11E für pH) ermöglichen Überwachung und Diagnose in Echtzeit. Dies gewährleistet eine optimale Wasserqualität, verhindert Kalkablagerungen und unterstützt vorausschauende Wartung – und reduziert dadurch Energieverbrauch und Betriebskosten.
Kontakt
Sind Sie an unserem Angebot interessiert? Möchten Sie über Ihre Anwendung sprechen?