Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Sichere Biodieselproduktion dank integrierter Messtechnik

TECOSOL realisiert mit Endress+Hauser hochautomatisiertes Werk

Industrie: Chemie
Biodieselproduktion: Sicherer Betrieb mit integrierter Messtechnik

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Zusammenfassung

Mit Biodiesel aus der neuen Anlage in Wittenberge ermöglicht TECOSOL über 90 % CO₂-Einsparung im Vergleich zu fossilem Diesel. Für die Mineralölindustrie ist dies eine der wenigen Möglichkeiten, um die Dekarbonisierung voranzubringen. Endress+Hauser trägt durch durchgängige Mess- und Automatisierungstechnik entscheidend zum hohen Automatisierungsgrad der Anlage bei. So bleiben die Prozesse trotz variabler und verschmutzter Rohstoffe stabil und wirtschaftlich. Die vollständig ausgerüsteten Tanks ermöglichen präzise Bestandsführung, sichere Lagerung und effiziente Verladeprozesse – auch im eichpflichtigen Umfeld. Auf Basis dieser langjährigen Partnerschaft entstand ein hochautomatisiertes Werk mit optimaler Produktüberwachung.

Ralf Türck, managing director of Tecosol

„Mit Biodiesel aus der neuen Anlage in Wittenberge ermöglicht TECOSOL über 90 % CO₂-Einsparung im Vergleich zu fossilem Diesel. Für die Mineralölindustrie ist dies eine der wenigen Möglichkeiten, um die Dekarbonisierung voranzubringen.“

Ralf Türck, Managing Director, TECOSOL GmbH

Die Herausforderung

TECOSOL gewinnt Biodiesel aus verunreinigten Rest- und Abfallstoffen, die zum Beispiel in der Holzindustrie und Oleochemie entstehen. Die Zusammensetzung dieser Stoffe schwankt erheblich, daher ist eine ausgeklügelte Verfahrenstechnik erforderlich. Für die Produktion von hochwertigem Biokraftstoff müssen zudem Hochtemperatur- und Hochdruckprozesse sicher beherrscht werden.

Auch Lagerung und Verladung sind anspruchsvoll: Das Tanklager soll alle Bestände exakt erfassen, Lager- und Umschlagsprozesse korrekt abbilden sowie einen transparenten eichpflichtigen Verkehr ermöglichen. Ziel des
Unternehmens war daher eine hochautomatisierte Anlage zur durchgängigen Produkt- und Prozessüberwachung– und das bei variablen Rohstoffströmen und komplexen Prozessbedingungen.

Unsere Lösung

Von der Planung bis zur Inbetriebnahme arbeiteten TECOSOL, Endress+Hauser und der beauftrage Planungsingenieur auf Augenhöhe zusammen. Durch intensiven Austausch und enge Abstimmung wurde die Messtechnik so ausgelegt, dass sie die besonderen Anforderungen der variierenden Rest- und Abfallstoffe erfüllt, hohen Temperaturen, Drücken und Vakuum standhält und nahtlos in die Automatisierung integriert ist.

Ob Füllstand, Grenzstand, Durchfluss, Druck oder Temperatur: In Wittenberge kommt die komplette Produktpalette von Endress+Hauser zum Einsatz, einschließlich Analysemesstechnik und Automatisierungskomponenten.

Ähnliche Themen

Sind Sie an unserem Angebot interessiert? Möchten Sie über Ihre Anwendung sprechen?

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Eingesetzte Produkte und Dienstleitungen

/

Weitere Lösungen und Technologien

Temperaturmesstechnik

Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie

Weitere Informationen

Software-Lösungen für alle Industriebranchen

Zusätzlich zu unserer Mess- und Systemtechnik bieten wir Ihnen auch entsprechende Software-Lösungen für alle Industriebranchen, die dafür sorgen, dass Ihre betrieblichen Abläufe bei vollem Potential ausgeführt werden.

Weitere Informationen

Druckmessgeräte für industrielle Druckmessung

Relativ-, Absolutdruck- und Differenzdruckmessung für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe

Weitere Informationen

Füllstandsmessung

Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern

Weitere Informationen

FAQs

Firmenlogo von: S-IU - PSR - Template

Die TECOSOL GmbH ist einer der führenden Hersteller von Biokraftstoffen in Europa. Das Unternehmen mit Sitz in Ochsenfurt stellt Kraftstoffe her, die signifikante CO₂-Einsparungen erzielen. An seinem Standort in Wittenberge hat TECOSOL eine neue Biodieselanlage gebaut, die vollständig mit Messtechnik von Endress+Hauser ausgestattet ist. Das Werk setzt neue Maßstäbe für nachhaltige Produktion und Kreislaufwirtschaft.