Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Bild von Ultraschall-Durchflussmessgerät Proline Prosonic Flow I 400 (9I4B)

Proline Prosonic Flow I 400 Ultraschall-Durchflussmessgerät

Einbau-Durchflussmessgerät mit Heartbeat Technology und Webserver für die Wasser- und Abwasserindustrie

9I4B
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Ultraschall Durchfl.

  • Produkt‐Headline

    Einsteckmessgerät mit Heartbeat Technology und Webserver für die Wasser- und Abwasserindustrie.
    Bidirektionale Durchflussmessung von Wasser und Abwasser.

  • Messaufnehmer‐Features

    Geringe Anschaffungskosten – hohe Kosteneffizienz mit zunehmender Rohrnennweite (bis DN 2000/80"). Langzeitstabiles Signal – wartungsfreie permanente Montage von außen mit Koppelpads. Transparenter Prozess – Diagnosefähigkeit.
    Unterstützt zwei parallele Messpfade. Für große Nennweiten: DN 200…4000 (8…160"). Messstofftemperatur: –40…80 °C (–40…176 °F).

  • Messumformer-Features

    Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control, Hintergrundbeleuchtung. Vollständiger Fernzugriff – Webserver . Integrierte Diagnose, Verifizierung und Überwachung – Heartbeat Technology.
    Messumformergehäuse aus langlebigem Polycarbonat oder Aluminium. Getrenntausführung für die Wandmontage. Integrierter Datenlogger für die Messwertüberwachung.

  • Nennweitenbereich

    DN200...4000 (8...160")

  • Messstoffberührende Materialien

    Einstecksystem:
    Messaufnehmerhalterung: 1.4301/304, 1.4404/316L
    Messaufnehmergehäuse: 1.4301/304, 1.4404/316L
    Spannbänder/-bügel: 1.4301/304, 1.4404/316L

  • Messgrössen

    Volumenfluss, Durchflussgeschwindigkeit, Schallgeschwindigkeit

  • Max. Messabweichung

    Volumendurchfluss: ±2% v.M. ab DN200

  • Messbereich

    0...15 m/s (0...50 ft/s)

  • Max. Prozessdruck

    N/A

  • Messstofftemperaturbereich

    –40...+80 °C (–40...+176 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    -20...60°C (-4...140°F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    N/A

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    Wandaufbaugehäuse:
    Polycarbonat, AlSi10Mg, beschichtet

  • Schutzart

    Schutzart: IP66/68 Type 4x enclosure
    Messaufnehmer: IP66/67, Type 4X enclosure, IP68, Type 6P enclosure (Optional)

  • Anzeige/Bedienung

    4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen)
    Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige, Webbrowser und Bedientools möglich

  • Ausgänge

    3 Ausgänge:
    4‐20 mA/4‐20 mA HART (Aktiv)
    Impuls/Frequenz/Schaltausgang (Passiv)
    Impuls/Frequenz/Schaltausgang (Passiv)

  • Eingänge

    Statuseingang

  • Digitale Kommunikation

    HART

  • Energieversorgung

    AC 100 to 240 V / AC/DC 24 V

  • Zulassungen

    cCSAus

  • Andere Zulassungen und Zertifiikate

    Andere Zulassungen und Zertifiikate

  • Produktsicherheit

    CE, C-tick-Zeichen, EAC-Kennzeichnung

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Durchflussverifizierung
    Verifizierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die rückführbare Verifizierung gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2a

  • Schiffsbauzulassungen und -zertifikate

    Schiffsbauzulassungen und -zertifikate