©Endress+Hauser
Anwendungsgebiet
Ein großes Messfeld kombiniert mit der Technologie unseres geführten Radars garantiert zuverlässige Feuchtemessung. Geeignet und anwendbar für sehr geringe Schüttdichten und niedrige Feuchtegehalte.
Feuchtemessung in Schüttgütern mit geringen Schüttdichten von 0,1…1 g/cm3 z.B. Sägemehl, Hackschnitzel, Biomasse, Pellets und Granulat
Vorteile
Tiefe Materialeindringung bis 85 mm
Hohe Auflösung selbst bei niedrigen Feuchtegehalt
Präzise bis zu einer Schüttdichte von 0,1 g/cm3
Integrierter Messumformer für einfache Anlagenintegration
Messung von Oberflächen- und Kapillarfeuchte
Extended Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Loading alternative products
Anwendung
Feuchtemessung in heterogenen Schüttgütern mit einer Dichte von 0,1...1 g/ cm³ wie Sägemehl, Holzhackschnitzel, Biomasse, Pellets oder Granulat
Messverfahren
Berührende Inline-Messung mit einem großen rechteckigen Sensor
Messbereich
Empfohlener Feuchtebereich %/ Vol.: 0...25 %
Konsistenz der Probe
Leitfähigkeitsbereich: 0...max. 1 mS/ cm
Geräteoptionen
Abgesetzes Display Sensorkabel
Beliebteste Downloads
TI Solitrend MMP60
Deutsche Version - 02/2025
Materialfeuchtemessung
EN
DE
ES FR IT JA PL PT RU ZH
28/02/2025
29/11/2021
Sprache:
Deutsch
Version:
28/02/2025
Dateigröße:
665.2 KB
Dateiname:
TI01482MDE_0325-00.pdf
Customized solutions for moisture measurement in bulk solids
Englische Version - 12/2021
The right moisture sensor for every application
Sprache:
Englisch
Version:
01/12/2021
Dateigröße:
9.4 MB
Dateiname:
CP01394M00EN0221.pdf
13 Dokumente
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
28/02/2025
29/11/2021
Sprache:
Deutsch
Version:
28/02/2025
Dateigröße:
665.2 KB
Dateiname:
TI01482MDE_0325-00.pdf
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
28/02/2025
29/11/2021
29/10/2018
Sprache:
Deutsch
Version:
28/02/2025
Dateigröße:
968.8 KB
Dateiname:
BA01946MDE_0425-00.pdf
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Indonesisch Italienisch Japanisch Koreanisch Litauisch Lettisch Niederländisch Norwegisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Russisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch Thai Türkisch Chinesisch
28/02/2025
29/11/2021
Sprache:
Deutsch
Version:
28/02/2025
Dateigröße:
915.1 KB
Dateiname:
KA01556MDE_0325-00.pdf
Solitrend MMP40/41/42/44, MMP60
ATEX: II 2 D Ex tb IIIC T75°C Db
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Italienisch Litauisch Lettisch Niederländisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch
04/10/2021
Sprache:
Deutsch
Version:
04/10/2021
Dateigröße:
369.6 KB
Dateiname:
XA02701MDE_0121-00.pdf
Stand-Alone Anzeige und Konfiguration für die zuverlässige Prozesskontrolle mit Solitrend Feuchtesensoren
EN
DE
Französisch Polnisch
29/11/2019
29/10/2018
Sprache:
Deutsch
Version:
29/11/2019
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
SD02333MDE_0219.pdf
Solutions personnalisées pour la mesure d'humidité dans les solides en
vrac
Le bon capteur d'humidité pour chaque application
Sprache:
Französisch
Version:
20/12/2019
Dateigröße:
3.8 MB
Dateiname:
CP01394MFR-0119.pdf
Maßgeschneiderte Lösungen zur Feuchtemessung in Schüttgütern
Für jede Anwendung der passende Feuchtesensor
Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2021
Dateigröße:
9.4 MB
Dateiname:
CP01394M00DE0221.pdf
Customized solutions for moisture measurement in bulk solids
The right moisture sensor for every application
Sprache:
Englisch
Version:
01/12/2021
Dateigröße:
9.4 MB
Dateiname:
CP01394M00EN0221.pdf
Product family: SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, SONO Mobil, TRIME GW
Product root: MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60- Declaration number: EU_00956_01.21
EN
DE
Französisch
11/06/2026
Sprache:
Englisch
Version:
11/06/2026
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
EU_00956_01.26.pdf
Product family: SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, SONO Mobil, TRIME GW
Product root: MMP20-, MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60- Declaration number: EU_00905_01.21
EN
DE
Französisch
21/06/2021
Sprache:
Englisch
Version:
21/06/2021
Dateigröße:
1011.1 KB
Dateiname:
EU_00905_01.21.pdf
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren