Memosens 2.0 – Die neue Generation der wegweisenden Sensortechnologie
Sensoren mit Memosens 2.0-Technologie machen Ihr Leben einfacher, erhöhen Ihre Prozesssicherheit und vernetzen Ihre Prozesse
0 ... 2.5 mg/l (ppm) CaCO3
LOD: 0.02 mg/L CaCO3
10 ... 40 °C
2 ... 6 bar
Entspricht dem colorimetrischen Standardmessverfahren
Das Liquiline System CA82HA ermöglicht die kolorimetrische Online-Analyse von niedrigen Härtekonzentrationen mit einer Nachweisgrenze (LOD) von nur 0,02 mg/l. Der Analysator hilft Anlagenbetreibern, die Effizienz zu steigern, z. B. durch die Reduzierung von Ablagerungen an Wärmetauschern. Darüber hinaus trägt der Wassehärte-Analysator dazu bei, Schäden an kapitalintensiven Anlagen wie Turbinen zu vermeiden. Liquiline System CA82HA unterstützt die Qualitätssicherung (z. B. Stahl, Papier, Reifen) dank zuverlässiger Rein- und Reinstwasseranalyse.
Liquiline System CA82HA unterstützt Sie bei der Überwachung der Gesamthärte von Wasser mit einer niedrigen Nachweisgrenze in folgenden Anwendungen:
Überwachung von Kesselspeisewasser, Kondensat, Wasser-/Dampfkreislauf
Rein- und Ultrareinwasseranalyse
Umkehrosmose und Entsalzungsanlagen
Zur Überwachung von Trinkwasserprozessen oder wenn ein größerer Messbereich erforderlich ist, empfehlen wir den Wasserhärteanalysator Liquiline System CA80HA.
Kombinieren Sie verschiedene Messpunkte mit nur einem Analysator dank praktischem Prozessanschluss für bis zu 6 Probenkanäle
Flexible Zeitsteuerung und Priorisierung verschiedener Probenkanäle: Individuell programmierbare Messsequenz der Kanäle entsprechend Ihren Anforderungen zum Schutz Ihrer Anlage und zur genaueren Überwachung kritischer Messpunkte
Erweitern Sie Ihr Analysator zu einer kompletten Messstelle mit Anschlüssen für bis zu 4 Memosens-Sensoren (z. B. pH, Leitfähigkeit), um Platz und Geld zu sparen
Reduzierte Wartungszeiten und -kosten dank einfacher und werkzeugloser Durchführung der regelmäßigen Wartungsarbeiten
Unterstützung von vorausschauende Wartung mit erweiterten Diagnosefunktionen
Einfache und schnelle Inbetriebnahme dank Memosens-Technologie und echtem Plug-and-Play
Unterstützt bestehende Infrastruktur und digitale Feldbussysteme (z. B. Modbus RS485, Ethernet) sowie Webserver
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Deutsche Version - 06/2025 |
Colorimetrischer Analysator für Gesamthärte
EN | DE | ||
11/06/2025
|
|
|
|
03/03/2025
|
|
|
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
11/06/2025 |
Dateigröße: |
4.6 MB |
Dateiname: |
TI01816CDE_0225-00.pdf |
Colorimetrischer Analysator für Gesamthärte
EN | DE | ||
11/06/2025
|
|
|
|
03/03/2025
|
|
|
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
11/06/2025 |
Dateigröße: |
4.6 MB |
Dateiname: |
TI01816CDE_0225-00.pdf |
Colorimetrischer Analysator für Gesamthärte
EN | DE | ||
03/03/2025
|
|
|
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
03/03/2025 |
Dateigröße: |
6 MB |
Dateiname: |
BA02427CDE_0125-00.pdf |
Colorimetrischer Analysator für Gesamthärte
EN | DE | ||
03/03/2025
|
|
|
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
03/03/2025 |
Dateigröße: |
2.8 MB |
Dateiname: |
KA01742CDE_0125-00.pdf |
Verfahrenstechnik
EN | DE | ||
23/06/2025
|
|
|
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
23/06/2025 |
Dateigröße: |
2.6 MB |
Dateiname: |
EA01681CDE_0125-00.pdf |
Kits for Analyzer CA80: Engineering parts
EN | DE | ||
30/06/2025
|
|
|
Sprache: |
Englisch |
Version: |
30/06/2025 |
Dateigröße: |
2.1 MB |
Dateiname: |
71223028 Anleitung Kits CA8x Verfahrenstechnik 2022-08.pdf |
Installation instruction: Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
EN | DE | ||
03/03/2025
|
|
|
Sprache: |
Englisch |
Version: |
03/03/2025 |
Dateigröße: |
957.4 KB |
Dateiname: |
71223031 Anleitung Kits CA8x Gehaeuseteile 2022-06.pdf |
Trägerplatten-Komponenten
EN | DE | ||
16/07/2025
|
|
|
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
16/07/2025 |
Dateigröße: |
5.4 MB |
Dateiname: |
EA01677CDE_0125-00.pdf |
Wartung
EN | DE | ||
07/07/2025
|
|
|
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
07/07/2025 |
Dateigröße: |
1.3 MB |
Dateiname: |
EA01679CDE_0125-00.pdf |
Photometer
EN | DE | ||
09/07/2025
|
|
|
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
09/07/2025 |
Dateigröße: |
2 MB |
Dateiname: |
EA01682CDE_0125-00.pdf |
Umrüstung Elektronikmodule
EN | DE | ||
26/06/2025
|
|
|
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
26/06/2025 |
Dateigröße: |
2.4 MB |
Dateiname: |
EA01617CDE_0125-00.pdf |