iTHERM TwistWell – Schutzrohr mit spiralförmigem Design
Vollmaterial-Schutzrohr für Anwendungen mit hohen Fließgeschwindigkeiten
Eine Kármán-Wirbelstraße ist ein fluiddynamisches Phänomen, das auftritt, wenn eine Flüssigkeit (z. B. Luft oder Wasser) ein festes Objekt (z. B. ein Schutzrohr in einem Rohr) unter anspruchsvollen Bedingungen (z. B. hoher Druck / Geschwindigkeit) umströmt. Die Flüssigkeit trennt sich von der Oberfläche des Schutzrohrs und erzeugt stromabwärts Wirbel. Diese Wirbel verursachen wirbelinduzierte Vibrationen (VIVs), die das Schutzrohr beschädigen oder sogar zerstören können, wenn sie zu stark sind.
> 90% Reduzierung der wirbelinduzierten Schwingungen
Statische Lasten können nach ASME PTC 19.3 TW berechnet werden
Einfache Installation für alle Bohrungen ab 1" / DN25
Wirksamkeit des Designs durch unabhängige Agentur bestätigt
Unser Vollmaterialschutzrohr mit dem patentierten schraubenförmigen iTHERM TwistWell Design reduziert VIVs entlang der gesamten Länge des Schutzrohrs drastisch und entlastet das Schutzrohr von den hohen dynamischen Belastungen. Gleichzeitig gewährleisten die Abmessungen noch eine tiefe Eintauchlänge in den Prozess und Standarddurchmesser für ein optimales Temperaturmessergebnis. Dies führt zu einer drastischen Abschwächung von wirbelinduzierten Vibrationen und macht es zur perfekten Alternative für raue Prozessbedingungen, bei denen Standardschutzrohre versagen!
GenauigkeitKlasse AA nach IEC 60751 Klasse A nach IEC 60751 Klasse B nach IEC 60751 Klasse Spezial oder Standard nach ASTM E230 Klasse 1 oder 2 nach IEC 60584-2
Ansprechzeitabhängig von der Konfiguration
Max. Prozessdruck (statisch)abhängig von der Konfiguration bis 500 bar
ArbeitsbereichPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
GenauigkeitKlasse AA nach IEC 60751 Klasse A nach IEC 60751 Klasse B nach IEC 60751 Klasse Spezial oder Standard nach ASTM E230 Klasse 1 oder 2 nach IEC 60584-2
Ansprechzeitabhängig von der Konfiguration
Max. Prozessdruck (statisch)abhängig von der Konfiguration bis 500 bar
ArbeitsbereichPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. Eintauchlänge auf Anfragebis 1.500,0 mm (59,06'')
Max. Prozessdruck (statisch)500 bar (7252 psi) Abhängig von der Konfiguration
Maximale Standard Eintauchlänge1500 mm
Downloads
Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen
Höchste Dampfqualität in Abhitzekesselanlagen
Durch die Integration eines Thermometers mit Schutzrohr iTHERM TwistWell mit ausgeklügeltem spiralförmigem Design können Betreiber eine hervorragende Dampfqualität erzielen und wirbelinduzierte Vibrationen erheblich reduzieren.
Das Design des iTHERM TwistWell-Schutzrohrs reduziert strömungsbedingte Schwingungen und Belastungen um >90 % im Vergleich zu Standard-Schutzrohren, was durch experimentelle und FEM-Analysen bestätigt wurde.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .