Netilion Smart System für Aquakulturen

Netilion Smart System für Aquakulturen ©Endress+Hauser

Paket mit smarten Sensoren, die die Wasserqualität in Aquakulturen auf intelligente und komfortable Weise überwachen.

Netilion Smart System für Aquakulturen ermöglicht Nutzern, die Wasserqualität in ihrer Produktion mithilfe ihres Smartphones zu überwachen. Das Paket beinhaltet die Sensoren und Konnektivität, um Wasserqualitätswerte dem Nutzer zu übermitteln. Nach Installation der Smart Systems App, erhält dieser alle Informationen auf seinem Smartphone. So kann er die Wasserqualität ortsunabhängig analysieren und notfalls Massnahmen zum Schutz der Flüsse oder Seen einleiten. Wichtig: Für die Nutzung der App ist ein Abo erforderlich.

Das Produkt ist in diesem Markt nicht verfügbar.

  • Vorteile

    • Intelligente und einfache Überwachung der Wasserqualität in Aquakulturen, Sicherstellung guter Wasserqualität, um die Produktionsmenge in Aquakulturen zu erhöhen.

    • Sensoren für relevante Messgrößen, wie gelöster Sauerstoff, Ammonium, Nitrat und Temperatur.

    • Direkter Zugriff auf Messwerte und Diagnosedaten über Smartphone App.

    • Sichere Speicherung...

  • Anwendungsgebiet

    Im Bereich von Aquakulturen spielt die Wasserqualität eine wichtige Rolle, um eine hohe Produktionsmenge zu erreichen. Die Sterblichkeit von Fischen in der Aquakultur kann durch gute Wasserqualität um bis zu 40 % reduziert werden. Netilion Smart System...

Dokumente / Handbücher / Software