Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) für Schiffskessel
Unsere Marine SWAS-Lösung trägt dazu bei, die Qualität des Kesselspeisewassers aufrechtzuerhalten, um Korrosion, Ablagerungen und Systemausfälle zu vermeiden.
das Bild zeigt ein Beispiel für eine verfügbare Lösung
Mit Dampf- und Wasseranalysesystemen für Schiffshilfskessel setzen Sie auf bewährte und robuste Lösungen von Endress+Hauser für Ihren Dampfkreislauf. Modernste Messtechnik, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist, erleichtert die Arbeit und reduziert den Wartungsaufwand.
Übersicht Lösungen:
Verfügbar für:
Öl und Gas / Marine
Hardware & Software:
Probenvorbereitung (Druck-/Temperaturabsenkung) bis zu 50 bar (725 psi) und 240 °C (464 °F)
Durchflussarmatur
Kationentauscher (optional)
Gehäuse, Rohrleitungen und Ventile (Edelstahl)
Liquiline-Transmitter
Sensoren für den pH-Wert, die Gesamt-/Kationenleitfähigkeit, DO, Trübung (auf Anfrage), PAH (auf Anfrage)
Dienstleisungen:
Anwendungsberatung
Projektmanagement, Engineering
Installation und Verkabelung
Vollständiges Dokumentationspaket: GA-Zeichnung, Verkabelung und Anschlüsse, Betriebsanleitung und Handbuch
Vibrationskonformität nach IACS E10
Inbetriebnahme
Geräte- und Wartungsschulung (Betrieb und Service)
Konzipiert für die Umweltbedingungen der Maritimen Industrie
Ein nach IACS E10 vibrationsgeprüftes Überwachungssystem garantiert höchste Kessel-und Anlagenverfügbarkeit. Sein optimiertes Portfolio minimiert Kosten und Wartung. Die benutzerfreundliche Schnittstelle erfordert nur wenig technisches Fachwissen und ermöglicht eine einfache Bedienung an Bord.
SWAS Compact Marine System, einschließlich Transmitter und Sensoren, wurde speziell für raue Bedingungen entwickelt
Multiparameter-Armaturen zur Überwachung aller relevanten Parameter bei minimalem Probenverbrauch
zur Überwachung aller relevanten Parameter bei minimalem Probenverbrauch
Vordefinierte Lösung mit entsprechendem Design und optimal abgestimmten Messinstrumenten
mit entsprechendem Design und optimal abgestimmten Messinstrumenten
Gebrauchsfertige standardisierte Kompaktlösung mit vormontierten und vorkalibrierten Geräten
mit vormontierten und vorkalibrierten Geräten
Modernste Technologie
Messgeräte mit Memosens, Heartbeat Technology und vorausschauenden Wartungsfunktionen
Robuste Messlösung
für pH-Wert, Kationenaustauschkapazität und automatische Abschaltung bei kritischer Probentemperatur
Sie interessieren sich für unsere Lösungen? Wir beantworten gerne alle Ihre Fragen
Memosens Sensor zur Messung der Konzentration polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK) im Ableitwasser von marinen Abgasreinigungssystemen (EGCS) sowie zur zuverlässigen Online‑Überwachung von Öl‑in‑Wasser‑Werten zur Sicherstellung einer umweltkonformen Einleitung
Wissen Sie, wie Sie Ihren Wasser-/Dampfkreislauf am intelligentesten vor Verunreinigungen schützen? Sehen Sie sich unsere SWAS-Lösungen für Kraftwerke und Kessel mit der gesamten Technologie zur Überwachung der Wasserqualität an.
Bunkersysteme mit Massedurchflussmessung für Schiffskraftstoffe
Jeden Tag werden riesige Mengen an Bunkerkraftstoffen in die Tanks von Schiffen gepumpt. Schon die kleinste Messungenauigkeit führt zu Fehlbeträgen in der „Kasse“. Unsere Lösung sorgt für Transparenz.
Tankstandmesssystem
Verbessern Sie den eichpflichtigen Verkehr und die Lagerung Ihrer Flüssiggüter mit Lösungen zur Tankstandmessung (Tank gauging) von Endress+Hauser.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .