Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

HART-Kommunikationsprotokoll

HART ist ein in der Prozessautomatisierung eingesetztes Kommunikationsprotokoll, das ein analoges 4...20-mA-Signal und digitale Kommunikation über dasselbe Adernpaar überträgt.

Logo HART-Kommunikationsprotokoll

Aufgrund einer großen weltweiten installierten Basis ist HART in der Prozessautomatisierung weit verbreitet.

Obwohl das HART-Kommunikationsprotokoll für seine Verwendung zur Parametrierung bekannt ist, unterstützt es noch viel mehr. Mit den richtigen Tools können Benutzer auf den Gerätestatus, Diagnosen und multivariable Prozessinformationen sowohl von neuen als auch bereits vorhandenen Feldgeräten zugreifen. Abhängig von der gewählten Architektur können HART-Gerätedaten in Steuerungssysteme und Asset-Management-Tools integriert werden.

Wesentliche technische Merkmale

Protokollkategorie

Hybride Gerätekommunikation

Hauptvarianten

4…20 mA/HART

HART-Multidrop

Typische Anwendung

Asset-Management in der Prozessautomatisierung

Kommunikationsprinzip

Zweileiter 4...20 mA mit Frequenzumtastung (Frequency Shift Keying, FSK)

Netzwerk-Topologie

Punkt-zu-Punkt oder Multidrop

Netzwerkkomponenten

HART-fähige IO-Einheiten

Unterstützte Bitraten

1,2 kBit/s

Eigensicherheitsoption

Ja

Integration Steuerungssystem

4...20 mA, Universalbefehle

Integration Asset-Management

EDD, FDT und FDI

Standardisierungsorganisation (SDO)

Auf alle Geräteinformationen kann über ein FDI-Tool oder eine FDT-Rahmenanwendung zugegriffen werden. Endress+Hauser bietet DTM und EDD für HART-Geräte und stellt Dateien und Zertifikate im Download-Bereich jedes Produkts zur Verfügung.

Entdecken Sie das breite und gut etablierte Portfolio an HART-kompatiblen Messgeräten von Endress+Hauser.

264 Produkte
Sortieren nach:
Filtern