Messtechnik im kompakten Format
Neue Messgeräte für Durchfluss und Analyse: Picomag und Liquiline CM82
Einfache, zuverlässige und wartungsfreie Messgeräte im Taschenformat sind in der industriellen Prozessmesstechnik immer gefragter. Die neuen Picomag und Liquiline CM82 von Endress+Hauser erfüllen solche Anforderungen ohne Kompromisse. Dabei haben die Neuen nicht nur die Kosten im Blick, sondern mit digitaler Messwertübertragung, Bluetooth-Inbetriebnahme oder I/O-Link-Konnektivität auch die Technologien der Zukunft an Bord.
Ob für die Mengenmessung oder für die Überwachung von Kühl-, Warm- und Hilfswasserkreisläufen: Dank seiner Kompaktheit kann Picomag auch bei engsten Raumverhältnissen problemlos in alle Rohr-leitungen bis 50 Millimeter (2") Durchmesser eingebaut werden. Dafür stehen verschiedene Prozess-anschlussadapter zur Verfügung. Picomag ist überall dort eine kostenoptimierte Lösung, wo es auf eine hohe Wiederholbarkeit (±0.2% v. E.) ankommt und damit auf zuverlässige Messwerte.
Klare Anzeige – schnelle Inbetriebnahme
Auf der großen bedienerfreundlichen Anzeige lassen sich Durchfluss, Temperatur und Summenzähler schnell und einfach ablesen. Während des Messbetriebs auftretende Fehler werden durch Diagnosesymbole gemäß Namur-Empfehlung NE 107 sofort angezeigt. Mit der Bluetooth-Verbindung ist eine drahtlose Konfiguration oder Datenabfrage selbst an schwer zugänglichen Messstellen bis 10 Meter Entfernung möglich. Die kostenlose SmartBlue App von Endress+Hauser erlaubt dem Benutzer dabei ein einfaches und schnelles Navigieren durch alle Geräte- und Diagnosefunktionen.
Optimale Systemintegration dank IO-Link-Technologie
Das Gerät verfügt über zwei Ein-/Ausgänge, die in unterschiedlichen Kombinationen flexibel konfiguriert werden können. Zur Auswahl stehen Stromausgänge (4…20 mA), Puls-/Schaltausgang, Spannungsausgang, IO-Link und Schalteingänge (z.B. für das Rücksetzen des Summenzählers). Als Highlight bietet Picomag die digitale Datenübertragung zu Prozessleitsystemen mittels IO-Link-Technologie.
Höhere Produktivität bei geringerem Risiko in der Life-Sciences-Industrie
Nicht nur für Anwender der Life Sciences entwickelt, bietet der neue Liquiline Compact CM82 die volle Messumformerfunktionalität und komfortable Bedienung auf kleinstem Raum.
Der neue Transmitter ist ideal geeignet für den Einsatz in allen Entwicklungsstufen dank kompakter Bauform. Er lässt sich mit der Endress+Hauser SmartBlue App via Bluetooth in Betrieb nehmen und bedienen. Die hierbei hochverschlüsselte Bluetooth-Kommunikation sichert Anlagenbetreibern den notwendigen Schutz vor unerlaubten Eingriffen oder Manipulation des Prozesses. Die Verwendung gleicher Sensoren und Technologien sorgt für konsistente Messwerte.
Kontaktlose Datenübertragung und Datenspeicherung mit Memosens-Technologie
Die auch im Liquiline CM82 angewendete Memosens-Technologie digitalisiert den Messwert im Sensor und transferiert ihn kontaktlos zum Messumformer. Feuchtigkeit und Korrosion, die den Messwert verfälschen oder zum Ausfall der Messstelle führen, haben dadurch keine Chance mehr. Memosens-Sensoren können sogar unter Wasser betrieben werden. Zudem meldet der Messumformer aktiv, wenn der Signalfluss unterbrochen wird. Das Ergebnis: Maximale Sicherheit in der Datenübertragung, die Verfügbarkeit von Messstellen wird drastisch erhöht und der Prozess läuft sicher.